Publiceer je producten
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Houdt u van strak en modern? Dan zit u goed met de Bretagne. Dit is een eigenzinnig type dakpan met de uitstraling van een leipan. Kortom: geen doorsnee dakpan. Bij het design van de pan is behalve aan het ontwerp van de kop- en zijsluiting ook veel aandacht geschonken aan de neus van de dakpan. Voor Instructie video’s voor het toepassen van de Monier Revit file, ga naar “Links” en “Instructie video”
    Specificatie
    • Latafstand 255 mm (Variabele 240 - 255 mm ) Dakhelling minimaal van 24° Dakhelling van 15° - 24° advies vragen bij de afdeling Dakservice of via ons contactpersoon Afmetingen dakpan (lxb) 350 x 244 mm Gemiddelde werkende breedte 200 mm +/- 1 mm Aantal stuks per m2 19,6 - 20,8 Gewicht per m2 ± 52,6 kg De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via onderstaande link https://www.bmigroup.com/nl/diensten/online-tools/bestekservice-bmi-monier/ Hier heeft u de mogelijkheid om uw gebouw specificatie tekst te maken.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.bretagne_7770103_nl
    • ProductfamiliePitched Roof Tile System
    • ProductgroepBretagne
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2024-06-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)350
    • Breedte (mm)244
    • Diepte (mm)50
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak
    • IFC-classificatieRoof
    • ETIM-codeEC003150
    • ETIM-naamRoof tile
    • Uniclass 2015-codeEF_30_10
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelClay Roof Tiles
    • OmniClass-nummer23-13 39 17 11
    • OmniClass-titelClay Roof Tiles

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland