Publiceer je producten
Rubin 9V
Rubin 9V
Rubin 9V
    Monier

    Rubin 9V

    De Rubin 9V is qua vorm familie van de nostalgische VH en de OVH, maar heeft een groter formaat. En daardoor oogt een dak met de Rubin 9V toch heel anders. Deze dakpan biedt extra zekerheid en comfort, omdat hij een uitstekende waterkering heeft. Een veilig gevoel! Voor Instructie video’s voor het toepassen van de Monier Revit file, ga naar “Links” en “Instructie video”
    Specificatie
    • Latafstand 400 mm (Variabele 370 - 400 mm ) Dakhelling minimaal van 16° Dakhelling van 10° - 16° advies vragen bij de afdeling Dakservice of via ons contactpersoon Afmetingen dakpan (lxb) 313 x 472 mm Gemiddelde werkende breedte 267 mm +/- 1 mm Aantal stuks per m2 9,4 - 10,1 Gewicht per m2 ± 39 kg De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via onderstaande link https://www.bmigroup.com/nl/diensten/online-tools/bestekservice-bmi-monier/ Hier heeft u de mogelijkheid om uw gebouw specificatie tekst te maken.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.rubin-9v_7780003_nl
    • ProductfamiliePitched Roof Tile System
    • ProductgroepRubin 9V
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2024-06-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)472
    • Breedte (mm)313
    • Diepte (mm)76
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak
    • IFC-classificatieRoof
    • Uniclass 2015-codePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelClay Roof Tiles
    • OmniClass-nummer23-13 39 17 11
    • OmniClass-titelClay Roof Tiles