Publiceer je producten
VH-Variabel
VH-Variabel
VH-Variabel
    Monier

    VH-Variabel

    De VH-Variabel is de Verbeterde Holle. Een pan die het al jaren goed doet. Dat zit ’m onder meer in de bescheiden, stijlvolle uitstraling. De VH-Variabel heeft een karakteristieke ‘V’-vormige extra watergeleiding. Met zijn lichte golving is de VH-Variabel ideaal om een mooi en vertrouwd dakbeeld mee te creëren. Maar met het model kiezen alléén bent u er nog niet: we bieden deze pan in een royale hoeveelheid kleuren en afwerkingen. Voor Instructie video’s voor het toepassen van de Monier Revit file, ga naar “Links” en “Instructie video”
    Specificatie
    • Latafstand 300 mm (Variabele 288 - 300 mm ) Dakhelling minimaal van 25° Dakhelling van 15° - 25° advies vragen bij de afdeling Dakservice of via ons contactpersoon Afmetingen dakpan (lxb) 361 x 256 mm Gemiddelde werkende breedte 220 mm +/- 1 mm Aantal stuks per m2 15,2 - 15,8 Gewicht per m2 ± 40,2 (donkere scherf 41,8 ) kg De bestekomschrijvingen voor dakpannen van Monier kunt u genereren via onderstaande link https://www.bmigroup.com/nl/diensten/online-tools/bestekservice-bmi-monier/ Hier heeft u de mogelijkheid om uw gebouw specificatie tekst te maken.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.vh-variabel_7770099_nl
    • ProductfamiliePitched Roof Tile System
    • ProductgroepVH Variabel
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2024-06-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)361
    • Breedte (mm)258
    • Diepte (mm)82
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak
    • IFC-classificatieRoof
    • Uniclass 2015-codePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015-beschrijvingClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelClay Roof Tiles
    • OmniClass-nummer23-13 39 17 11
    • OmniClass-titelClay Roof Tiles