Publiceer je producten
2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

4.9 van de 5 sterren4.9(8 reviews)
FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - STEEL CABINET WITH METAL DOORS AND FIRE EXTINGUISHER PLACE
Specificatie
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOORS - WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" (extinguisher side), Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Technische specificatie
  • Unieke ref.art-2-pe-idrante-45-murano-porta-estintore
  • ProductfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProductgroepFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging

Beschikbaarheid regio

Europa
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit