Publiceer je producten
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
    Specificatie
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano" DN 70 stainless steel cabinet. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Technische specificatie
    • Unieke ref.art-2-spx-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial-inox
    • ProductfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • ProductgroepFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-23
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit