Publiceer je producten
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    SINGLE COLUMN FOR FIRE CABINET "ELECTA", "MURANO", "MURANO INDUSTRIAL" AND "POLY ACCIAIO" - STEEL OR STAINLESS STEEL UNIVERSAL TYPE

    Specificatie
    • Single square column universal type for fire cabinet models "Electa", "Murano", "Murano Industrial" and "Poly Acciaio".

      Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating (glossy or wrinkle finish) or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Square tube 100x100mm. Baseplate 200x200mm.

      Upper support can be installed in four positions: central or lateral position , “45” or “70” cabinet sizes.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.art-251-d-piantana-convertibile
    • ProductfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • ProductgroepColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-24
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit