Publiceer je producten
80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. WITH RED COATED HOSE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CE MARKED
Specificatie
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. WITH RED COATED HOSE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 - “Murano” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of uncoated stainless steel AISI 316. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Red coated semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33
Technische specificatie
  • Unieke ref.art-80-316R-naspo-murano-collection-industrial-inox
  • ProductfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProductgroepHose reels / Naspi
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging

Beschikbaarheid regio

Europa
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit