Publiceer je producten
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED
    Specificatie
    • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Rodi Giugiaro” fire cabinet with rounded edges, made of carbon steel, grey RAL 7035 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Door made with double shell reinforced thermoforming process, metallic anthracite gray color with transparent polycarbonate insert. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN694 - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice) Suitable for recessed installation by adding the optional cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28
    Technische specificatie
    • Unieke ref.art-80-hg-naspo-rodi-line
    • ProductfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • ProductgroepHose reels / Naspi
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-28
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit