Publiceer je producten
919/A 920/A (QR )UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE

919/A 920/A (QR )UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE

4.2 van de 5 sterren4.2(26 reviews)
UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Specificatie
  • UPRIGHT SPRINKLER QUICK RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Technische specificatie
  • Unieke ref.art-919-a-920-a-sprinkler-upright-quick-response
  • ProductfamilieSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • ProductgroepSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Sproeisystemen