1/4" - 2", MF, FULL-PORT, EN 10226-1
Legionella is a bacterium that lives and proliferates in natural and artificial aquatic environments at temperatures ranging between 5.7°C and 55°C and standing up to acidic and alkaline environments. S.84W is approved for use with drinking water; the specific ball design avoids water stagnation and the spread of bacteria in the system.
S84 W MF BRASS BALL VALVE (green lever)
S84B20W 1/4"
S84C20W 3/8”
S84D20W 1/2"
S84E20W 3/4"
S84F20W 1"
S84G20W 1 1/4"
S84H20W 1 1/2"
S84I20W 2"
S84 W MF BRASS BALL VALVE (green t-handle)
S84B26W 1/4"
S84C26W 3/8”
S84D26W 1/2"
S84E26W 3/4"
S84F26W 1"
Beschikbaarheid regio
| Azië | Europa | Oceanië | Zuid-Amerika | Afrika | Noord Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Armenië | België | Australië | Brazilië | Egypte | Guatemala |
Azerbeidzjan | Bosnië en Herzegovina | Nieuw-Zeeland | Chili | Ghana | Mexico |
Bahrein | Bulgarije | Ecuador | Marokko | Panama | |
Bangladesh | Cyprus | Peru | Mauritius | Trinidad en Tobago | |
Cambodja | Denemarken | Uruguay | Nigeria | Verenigde Staten | |
China | Duitsland | Réunion | |||
Filipijnen | Estland | Zuid-Afrika | |||
Hongkong | Finland | ||||
India | Frankrijk | ||||
Indonesië | Griekenland | ||||
Irak | Hongarije | ||||
Iran | IJsland | ||||
Israël | Italië | ||||
Japan | Kroatië | ||||
Jordanië | Letland | ||||
Kazachstan | Litouwen | ||||
Koeweit | Luxemburg | ||||
Libanon | Malta | ||||
Maleisië | Moldavië | ||||
Mongolië | Nederland | ||||
Pakistan | Noorwegen | ||||
Qatar | Oekraïene | ||||
Saudi-Arabië | Oostenrijk | ||||
Singapore | Polen | ||||
Sri Lanka | Portugal | ||||
Syrië | Roemenië | ||||
Taiwan | Rusland | ||||
Thailand | Slovenië | ||||
Turkije | Slowakije | ||||
Verenigde Arabische Emiraten | Spanje | ||||
Vietnam | Tsjechië | ||||
Zuid-Korea | Verenigd Koninkrijk | ||||
Zweden | |||||
Zwitserland |