Publiceer je producten
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Gearchiveerd

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Z031202-Oki-1-Outlet-LP
    • ProductfamilieShowersets
    • ProductgroepShower thermostat
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)218
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)50
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503