Unieke ref.: | carpet-tile-uk |
---|---|
Fabrikant: | BOSTIK |
Product familie: | Flooring systems |
Product groep: | Carpet Tiles |
Publicatiedatum: | 2019-01-09 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Verzameling (meerdere objecten) |
The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring.
Systems only available for English market :
SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK
Product url: | https://www.bostik.com/UK/products/ |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/bostik/product/carpet-tile-uk
Primair materiaal: | Fibre-felt |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | |
Vervaardigd in : |
BIMobject categorie: | Vloeren - Vloersysteem |
---|---|
IFC classificatie: | Floor |
UNSPSC naam: | Flooring |
UNSPSC code: | 301617 |
Uniclass 1.4 Code : | L83121 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Floor units |
Uniclass 2.0 Code : | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 Code : | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Multilayer flooring |
NBS Reference Code : | 65-72-55 |
NBS Reference Beschrijving: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
OmniClass nummer: | 23-15 17 17 |
OmniClass Titel: | Carpet Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
Naam | Waarde |
---|---|
Thickness | 1 mm — 20 mm |
BIMobject®