BAVARIA ROOF 2.0BAVARIA ROOF 2.0BAVARIA ROOF 2.0BAVARIA ROOF 2.0
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken
BP2.eu

BAVARIA ROOF 2.0

BAVARIA ROOF 2.0 is a distinctive design full of character, providing the perfect effect for any roof. The two-module form of the compact product means easier and faster installation as well as reduced waste.

The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

Specificatie
  • Effective width: 1120 mm
    Total width: 1206 mm
    Thickness of steel sheet: 0,5 mm
    Total profile height: 50/60 mm
    Height of forming: 30/40 mm
    Module length: 350 mm
    Weight: ~ 4,5 kg/m2
    Effective area (cladding) of a single sheet: 0,784 m2
Technische specificatie
  • Unieke ref.bavaria-roof-20
  • ProductfamilieROOF TILES
  • ProductgroepCOMPACT SERIES
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2021-11-10
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)60
  • Breedte (mm)1206
  • Diepte (mm)0.5
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)0.78
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak

Beschikbaarheid regio

Europe
Polen
Tsjechië
Hongarije
Roemenië
Rusland
Slowakije
Litouwen
Duitsland
Oostenrijk
Wit-Rusland
België
Bulgarije
Nederland
Servië