Publiceer je producten
HETA
HETA
HETA
HETA
    BP2

    HETA

    The HETA profile is characterised by an austere and modern design. High and massive embossing up to 40mm, it is the perfect solution for traditional and modern construction. The offer includes sheets cut to size according to individual roof design.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Specificatie
    • Effective width: 1157 mm
      Total width: 1202 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 51/56/66 mm
      Rib height for the module 350: 25/30/40 mm
      Rib height for the module 400:25 mm
      Module length: min. 1160 mm, max. 6010 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Length of an overlap, when separating metal sheets: 60 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.heta
    • ProductfamilieROOF TILES
    • ProductgroepCLASSIC SERIES
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-19
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)1202
    • Diepte (mm)0.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Bulgarije
    Duitsland
    Hongarije
    Litouwen
    Nederland
    Oostenrijk
    Polen
    Servië
    Slowakije
    Tsjechië