SINUSSINUSSINUSSINUS
Vorige afbeeldingen bekijken
Volgende afbeeldingen bekijken
BP2.eu

SINUS

The corrugated profile SINUS is a successful combination of a traditional shape and latest protective coatings. Drawing on the aesthetics of classic forms, it offers a wide range of finishing options giving the roof an interesting visual effect.

Specificatie
  • Effective width: 1064 mm
    Total width: 1100 mm
    Profile height: 18 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Max. sheet length: 8000 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.sinus
  • ProductfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProductgroepTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-02-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)18
  • Breedte (mm)1100
  • Diepte (mm)1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak

Beschikbaarheid regio

Europa
Polen
Tsjechië
Hongarije
Roemenië
Slowakije
Litouwen
Duitsland
Oostenrijk
Wit-Rusland
België
Bulgarije
Nederland
Servië