Publiceer je producten
ZIPP
ZIPP
    BP2

    ZIPP

    The ZIPP roof panel - comfort and quick installation. Its wide profile enables exceptionally wide roofing which significantly shortens roof installation time compared to standard roof panels.

    Specificatie
    • Effective width1065 mm
      Overall width1102 mm
      Sheet thickness0,5 mm - 0,7 mm
      Panel height25 mm
      Panel lengthmin. 1000 mm / max. 10 000 mm
      Roof inclination angle> 9°
    Technische specificatie
    • Unieke ref.zipp
    • ProductfamiliePANEL SERIES
    • ProductgroepPANEL SERIES
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2023-06-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25
    • Breedte (mm)1102
    • Diepte (mm)0.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Dak

    Beschikbaarheid regio

    Europa