Publiceer je producten
KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile

KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile

5.0 van de 5 sterren5.0(11 reviews)
High durability and savings for large gaps and side closures.
Specificatie
  • Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Technische specificatie
  • Unieke ref.brasilitrooftiles_kalhetao90
  • ProductfamilieFibercement roof tiles
  • ProductgroepStructural Roof Tiles
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)245
  • Breedte (mm)1000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVezelcement
  • Ontworpen inBrazilië
  • Gefabriceerd inBrazilië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dak
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamRoofing materials
  • UNSPSC-code301515
  • Uniclass 2015-codeSs_30_40_65_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • OmniClass-nummer23-13 39 17
  • OmniClass-titelRoof Tiles
  • CSI UniFormat II-codeB3010
  • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings

Beschikbaarheid regio

Afrika Zuid-Amerika Noord Amerika