Publiceer je producten
Infinity II T
Briab

Infinity II T

Diodarmatur som är lättmonterad och passar i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast samt vit stomme. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Symbolfolie medföljer. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket ger lägre energi förbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar.

Technische specificatie
  • Unieke ref.infinity-ii-t
  • ProductfamilieEMERGENCY EXIT SIGNS
  • ProductgroepINFINITY II
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)224
  • Breedte (mm)337
  • Diepte (mm)72
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBewegwijzering - Bewegwijzering
  • IFC-classificatieLight Fixture