Publiceer je producten
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
Extra C-Tap | Still
    BRITA

    Extra C-Tap | Still

    Extra C-Tap | Still

    Extra C-Tap is onze kenmerkende waterdispenser met een indrukwekkend design en ultramoderne technologie. 

    • Slim en stijlvol: designkraan van geborsteld roestvrij staal met glazen touchpaneel boven de tafel; filter, carbonator, koeler en boiler uit het zicht
    • Dit model levert: Ongekoeld en gekoeld water
    • Perfecte aanvulling naast uw koffiemachine
    • Onderscheidend BRITA: premium kraan met water uit de kraan, plus de nieuwste BRITA filter- en doseertechnologie, en geavanceerde hygiëne- en veiligheidskenmerken
    • Pas het aan jouw behoeften aan: keuze uit twee kraanhoogtes, optioneel barrièrevrij bedieningspaneel en meer...
    Specificatie
    • Specificaties:

      Hygiënekenmerken: Standaard hygiënefunctie met ThermalGate™

      Soorten water: Ongekoeld en gekoeld water

      Easy Acces Panel (EAP) compatibiliteit: Ja

      Koelcapaciteit: 85l/u

      Filtratiesysteem TG Versie: CLARITY Protect - Filtert 99,999 % van de bacteriën en 99,95 % van de cysten. Effectievereductie van eeuwigdurende chemicaliën PFAS metmeer dan 99% (NSF/ANSI Standaard 53).

      Doseerhoogte: 260mm (lage kraan) of 330mm (hoge kraan)

      Max. doorstroomsnelheid: 2l/min plat water

      Gewicht: Kraan 1,9 kg; onder aanrecht weggewerkte eenheid (koeler): 38,5 kg

      Afmetingen BxHxD: Koeler: 272 x 490 x 473 mm; lage kraan: 134 x 339 x 269 mm, Hoge kraan: 134 x 409 x 269 mm.

      Max. stroomverbruik koeler: 540 W

    Technische specificatie
    • Unieke ref.brita-extra-c-tap-still
    • ProductfamilieWater Dispenser
    • ProductgroepTap System
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2023-05-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
    • IFC-classificatieObject

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika