Publiceer je producten
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
    BRITA

    Top Compact Still Floorstanding

    Top Compact Still Vrijstaand

    Uw compacte, energiezuinige waterdispenser zonder compromissen - de held op kantoor. De waterdispenser is verkrijgbaar als aanrecht- of vloermodel en is geschikt voor diverse kleine omgevingen, zoals personeelskeukens, lounges, conferentieruimten en lobby's.

    • Twee watertypen: Kies tussen ongekoeld stilstaand en gekoeld stilstaand water, met instelbare temperatuur voor optimale hydratatie in kleine-factorvorm.
    • Arm en groen: Een laag energieverbruik en natuurlijk R600a-koelmiddel maken het tot een milieuvriendelijke keuze.
    • Compact ontwerp: Met een doseerhoogte van 30 cm is deze lamp ideaal voor glazen, flessen of karaf en de perfecte aanvulling op uw koffiemachine, zelfs op de krapste plekken.
    • Expertise van BRITA-filtratie: Bewaart mineralen, vermindert chloor, PFAS en metalen en verwijdert grove deeltjes, bacteriën en cysten.
    • Betrouwbare hygiëne: De ThermalGate™ thermische desinfectiefunctie beschermt de dispenser tegen verontreiniging door externe factoren zoals hoesten of aanraken.
    Specificatie
    • Hygiënevoorzieningen: Top Compact Still is uitgerust met de standaard hygiënefunctie met ThermalGate™.

      Watersoorten: Niet-gekoeld, stilstaand gekoeld

      Koelcapaciteit: 22 l/h of 5-25 reguliere gebruikers

      Filtratiesysteem TG-versie: CLARITY Protect - filtert 99,999% van de bacteriën en 99,95% van de cysten uit, reductie van langdurige chemicaliën PFAS (per- en polyfluoralkyl stoffen) met meer dan 99% (NSF/ANSI-norm 53)

      Doseerhoogte: 300 mm met lekbak | 330 mm zonder lekbak

      Max. Debiet: 2 l/min

      Gewicht van de dispenser: 15 kg

      Afmeting BxHxD: 264 x 382 x 436 mm

      Max. stroomverbruik koeler: 83 W

    Technische specificatie
    • Unieke ref.brita-top-compact-still-floorstanding
    • ProductfamilieWater Dispenser
    • ProductgroepFreestanding System
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)382
    • Breedte (mm)264
    • Diepte (mm)436
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
    • IFC-classificatieObject
    • ETIM-codeEC011779
    • ETIM-naamWatercooler
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCold drink dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Europa