Publiceer je producten
Channel Bracket - Window Bracket
Brymec

Channel Bracket - Window Bracket

Channel Bracket - Window Bracket

Channel brackets are manufactured from 5 mm thick galvanised steel with M10 hole

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Specificatie
  • Type : Window Bracket Channel

    Material Thickness  5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Technische specificatie
  • Unieke ref.12320_12321_12322_Window_Bracket_Channel
  • ProductfamilieCSS - Channel Support Systems
  • ProductgroepCBR - Channel Brackets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-31
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSheet metal
  • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Installatie systemen
  • IFC-classificatieFastener
  • ETIM-codeEC002836
  • ETIM-naamAngle attachment for cable channel
  • Uniclass 2015-codePr_80_77_27_15
  • Uniclass 2015-beschrijvingChannel supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClass-nummer23-27 43 13
  • OmniClass-titelMechanical Pipe Supports

Beschikbaarheid regio

Europa
Ierland
Verenigd Koninkrijk

Soortgelijke producten