Publiceer je producten
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

Specificatie
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Technische specificatie
  • Unieke ref.30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • ProductfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProductgroepNRV Non Return & Check Valves
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-07-27
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015-beschrijvingCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDouble-Disk Check Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 19
  • OmniClass-titelCheck Valves