Publiceer je producten
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

  • Female threaded Brass body Y strainer with Stainless steel mesh filter
  • Filter is removable for cleaning or service inspections
  • Compression connections
  • WRAS Approved
Specificatie
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Technische specificatie
  • Unieke ref.Plumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • ProductfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProductgroepSTR - Strainers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-31
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKoperwerk
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
  • Gefabriceerd inChina
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015-beschrijvingY-type water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitelValve Accessories
  • OmniClass-nummer23-27 55 29 17
  • OmniClass-titelY Strainers

Beschikbaarheid regio

Europa
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText