Publiceer je producten
Plant Vessel Karl

Plant Vessel Karl

Stable and timeless plant vessel with the possibility of having emblems / municipal arms embedded in the goods on all four sides. When the emblem model is created, we store it in our archive for future orders. The same emblem model can also be used on the Trash Byarum.

Technische specificatie
  • Unieke ref.karl
  • ProductfamilieKarl
  • ProductgroepPlant Vessel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)560
  • Breedte (mm)760
  • Diepte (mm)760
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)40
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
  • Uniclass 2015-codePr_45_63_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPlant containers

Beschikbaarheid regio

Europa