Publiceer je producten
Thermostatische regelaar voor recirculatieleidingen van sanitair warm water
Thermostatische regelaar voor recirculatieleidingen van sanitair warm water
Thermostatische regelaar voor recirculatieleidingen van sanitair warm water
    Caleffi

    Thermostatische regelaar voor recirculatieleidingen van sanitair warm water

    Thermostatische regelaar voor recirculatieleidingen van sanitair warm water. Compleet met thermostatische automatische thermische desinfectiefunctie. Met thermometer voor temperatuurcontrole van het circuit. Lichaam in ontzinkingsvrije messing "low lead". Binnendraadaansluitingen. Pmax.: 16 bar. Regelbereik: 35÷60°C. Desinfectiet°: 70°C.
    Specificatie
    • De thermostatische regelaar wordt gebruikt om circulatieleidingen van installaties voor levering van sanitair warm water automatisch in te regelen, zodat de garantie bestaat dat alle delen van het leidingnet de gewenste temperatuurwaarde bereiken. Bovendien is de regelaar voorzien van een by-passmechanisme dat voor de thermische desinfectie tegen legionella moet worden gebruikt. Het toestel wordt vervaardigd in de uitvoering compleet met thermostatisch bediende automatische thermische desinfectiefunctie of is geschikt voor de anti-legionella desinfectiefunctie met de mogelijkheid om een speciaal desinfectie-element met een servomotor te installeren.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.116
    • ProductfamiliePLUMBING
    • ProductgroepVALVES
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-25
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)92
    • Breedte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011516
    • ETIM-naamThermostatic control valve, hot tap water
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_83_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBalancing equipment
    • OmniClass-nummer23-27 31 13
    • OmniClass-titelBalancing Valves