Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

AUTOFLOW® - Automatische debietregelaar. Voorzien van aansluitingen voor meetadapters en aftap.

Unieke ref.: 126
Fabrikant: Caleffi
Product familie: HVAC
Product groep: Components for central heating systems
Publicatiedatum: 2016-02-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (14)
De AUTOFLOW®-toestellen zijn automatische debietregelaars die in staat zijn een constant debiet te verzekeren bij wijzigende werkingscondities van het hydraulische circuit. Ze worden gebruikt om het hydraulische circuit automatisch te balanceren, zodat het ontwerpdebiet bij iedere eindgroep is verzekerd. In deze bijzondere series zijn de toestellen uitgerust met een innovatief en exclusief regelelement van hoogwaardig polymeer voor gebruik in klimaatregelings- en sanitaire waterinstallaties. Met deze nieuwe regelaar zijn de toestellen geruisloos, nauwkeurig, ongevoelig voor kalkaanslag en duurzaam. De toestellen zijn beschikbaar met of zonder kogelafsluiter.


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
IFC classificatie: Valve
UNSPSC naam: Valves
UNSPSC code: 401416
Uniclass 1.4 Code : L7136
Uniclass 1.4 Beschrijving: Valves
Uniclass 2.0 Code : PR-94-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Valves
Uniclass 2015 Code : Ss_60
Uniclass 2015 Beschrijving: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Code : 94-94
NBS Reference Beschrijving: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass nummer: 23-27 31 00
OmniClass Titel: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Naam Waarde
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass
Unit Weight 1 kg — 4.6 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydronic circuit change. They automatically balance the hydronic circuit and ensure the design flow rate at each terminal emitter. In this particular series, the devices are equipped with an innovative and exclusive regulator element made of high-resistance polymer, selected for use in air-conditioning and plumbing systems. With this new regulator, the devices provide silent operation, accuracy in control, insensitivity to scale and a long service life. The devices are available in both the version as a flow regulator and in the version completed with a shut-off ball valve.
Material Brass

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten