Publiceer je producten
AUTOFLOW® - Compacte automatische debietregelaar
Caleffi

AUTOFLOW® - Compacte automatische debietregelaar

Compacte automatische debietregelaar. Lichaam van messing. AUTOFLOW® patroon van polymeer met hoge bestendigheid. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: 0÷100°C. Max. glycol: 50%. Werkingsgebied Δp: 15÷200 kPa. Debieten: 0,085÷11,0 m3/h. Nauwkeurigheid: ±10%.
Specificatie
  • De AUTOFLOW®-toestellen zijn automatische debietregelaars die in staat zijn een constant debiet te verzekeren bij wijzigende werkingscondities van het hydraulische circuit. Ze worden gebruikt om het hydraulische circuit automatisch te balanceren, zodat het ontwerpdebiet bij iedere eindgroep is verzekerd. Deze serie toestellen is voorzien van een verwisselbaar regelelement van hoogwaardig polymeer of roestvrij staal, is ongevoelig voor kalkaanslag, maakt weinig geluid, en is speciaal bestemd voor gebruik in circuits van klimaatregelings- en waterinstallaties. Deze specifieke serie AUTOFLOW® is bovendien voorzien van een compacte bouw, voor eenvoudige installatie in afzonderlijke eindgroepen of de verschillende zones van de installatie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.127
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC