Publiceer je producten
Strangregelventiel
Caleffi

Strangregelventiel

4.4 van de 5 sterren4.4(17 reviews)
Strangregelventiel. Drukmeting met Venturi element. Lichaam van ontzinkingsvrije messing. Afsluiter in roestvrij staal. Voorzien van meetadapters. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: -20÷120°C. Max. glycol: 50%.
Specificatie
  • Strangregelventiel. Drukmeting met Venturi element. Lichaam van ontzinkingsvrije messing. Afsluiter in roestvrij staal. Voorzien van meetadapters. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: -20÷120°C. Max. glycol: 50%.
Technische specificatie
  • Unieke ref.130
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-02-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010014
  • ETIM-naamConstant flow rate controller
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC