Publiceer je producten
Strangregelventiel met debietmeter

Strangregelventiel met debietmeter

Strangregelventiel met debietmeter. Directe aflezing van het debiet. Lichaam en debietmeter van messing. Kogelafsluiter voor het regelen van het debiet. Afleesschaal met metalen kogel als debietindicator. Met isolatie. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: -10÷110°C. Max. glycol: 50%.
Specificatie
  • Strangregelventielen zijn hydraulische toestellen waarmee het debiet van het warmtedragend medium naar de eindgroepen van een installatie nauwkeurig kan worden ingeregeld. Correct gebalanceerde hydraulische circuits zorgen ervoor dat de installatie volgens de ontwerpcondities werkt en garanderen een hoog thermisch comfort en een laag energieverbruik. Deze bijzondere serie ventielen is uitgerust met een debietmeter voor de directe aflezing van het afgestelde debiet. Met de debietmeter, die in de bypass op het ventiellichaam is gemonteerd en die tijdens de normale werking van de installatie wordt uitgeschakeld, kan men het debiet controleren zonder hulp van differentiaalmanometers en kalibratiegrafieken. Bovendien wordt het strangregelventiel geleverd met voorgevormde isolatieschalen voor een goede thermische isolatie van zowel warm als koud water
Technische specificatie
  • Unieke ref.132
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-02-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010014
  • ETIM-naamConstant flow rate controller
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC