Publiceer je producten
Inregelafsluiter met variabele opening. Met meetadapter voor aansluiting van capillair.
Inregelafsluiter met variabele opening. Met meetadapter voor aansluiting van capillair.
    Caleffi

    Inregelafsluiter met variabele opening. Met meetadapter voor aansluiting van capillair.

    Inregelafsluiter met variabele opening. Lichaam van ontzinkingsvrije messing . Met meetadapter voor aansluiting van capillair. Met isolatieschalen. Pmax.: - 1/2"÷1": 16 bar. - 1 1/4"÷2": 10 bar. t°min.÷max.: -10÷120°C. Max. glycol: 50%.
    Specificatie
    • De drukverschilregelaar houdt het drukverschil tussen twee punten in een hydronisch circuit constant op de ingestelde waarde. Het strangregelventiel (afsluiten en inregelen) regelt het debiet van de warmtegeleidende vloeistof die door het deelcircuit stroomt dat door de drukverschilregelaar wordt gecontroleerd. De mogelijkheid om bij van tevoren vastgestelde ontwerpdebieten de drukverschilwaarden te regelen voorkomt lawaai en hoge snelheden in installaties met een variabel debiet. Deze serie kan op elk installatietype worden toegepast: - installaties met zones of stijgkolommen; - installaties met condensatieketels; - stadsverwarmingssystemen; - installaties met een variabel debiet met thermostatische of modulerende tweewegventielen. Regelaar en voorinstelbaar worden bovendien compleet met isolatieschalen geleverd om een optimale thermische isolatie van het systeem te garanderen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.142
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-03
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011463
    • ETIM-naamRegulating valve
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC