Publiceer je producten
Aansluitkit voor HVAC terminal units met venturi
Aansluitkit voor HVAC terminal units met venturi
    Caleffi

    Aansluitkit voor HVAC terminal units met venturi

    Aansluitkit voor HVAC terminal units. Ontzinkingsvrije messing lichaam. Compleet met: - PICV; - drieweg afsluitklep; - geïntegreerde by-pass; - venturi voor debietregeling met aansluitpunten voor druktesten (alleen bij 149.00 codes); - mesh filter; - voorgevormde isolatie. Pmax.: 25 bar. t°min.÷max.: -10÷120°C. Max. % glycol: 50%. Dp bereik (PICV): 25÷400 kPa. Voor aansturing 145 series elektrische bediening 656 series..
    Specificatie
    • Aansluitkit voor HVAC terminal units. Ontzinkingsvrije messing lichaam. Compleet met: - PICV; - drieweg afsluitklep; - geïntegreerde by-pass; - venturi voor debietregeling met aansluitpunten voor druktesten (alleen bij 149.00 codes); - mesh filter; - voorgevormde isolatie. Pmax.: 25 bar. t°min.÷max.: -10÷120°C. Max. % glycol: 50%. Dp bereik (PICV): 25÷400 kPa. Voor aansturing 145 series elektrische bediening 656 series..
    Technische specificatie
    • Unieke ref.149
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-03-01
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011312
    • ETIM-naamPressure-compensated control valve
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC