Publiceer je producten
DYNAMICAL® - Dynamisch thermostatisch radiatorventiel. Rechte uitvoering. Voor staalbuis.
Caleffi

DYNAMICAL® - Dynamisch thermostatisch radiatorventiel. Rechte uitvoering. Voor staalbuis.

Dynamisch thermostatisch radiatorventiel met voorinstelling voor thermostatische of elektrothermostatische kop. Rechte uitvoering. Voor staalbuis. Verchroomd. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 5÷95°C.
Specificatie
  • Het DYNAMICAL®-ventiel maakt een automatische dynamische inregeling en een drukonafhankelijke instelling van de warmtegeleidende vloeistof in radiatoren van tweepijpsverwarmingsinstallaties mogelijk. In combinatie met een thermostatische, elektronische of elektrothermische kop verenigt dit toestel verschillende functies in één component. Door dynamische thermostatische ventielen in combinatie met thermostatische radiatorkoppen te gebruiken kan de omgevingstemperatuur in de ruimte waarin ze geïnstalleerd zijn automatisch constant op de ingestelde waarde worden gehouden en wordt tegelijk een reële energiebesparing gegarandeerd.
Technische specificatie
  • Unieke ref.231
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-03-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010136
  • ETIM-naamRadiator stop valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC