Publiceer je producten
Kogelkraan zonne-energiesystemen

Kogelkraan zonne-energiesystemen

4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)
Kogelkraan zonne-energiesystemen. Lichaam en kraan in roestvrij staal AISI 316. PN 63. Hendel in roestvrij staal AISI 304. t°min.÷max.: -30÷200°C. Max. glycol: 50%.
Specificatie
  • Kogelkraan zonne-energiesystemen. Lichaam en kraan in roestvrij staal AISI 316. PN 63. Hendel in roestvrij staal AISI 304. t°min.÷max.: -30÷200°C. Max. glycol: 50%.
Technische specificatie
  • Unieke ref.240400
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepOther
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Zonnewarmte
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011343
  • ETIM-naamBall valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBall Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC