Publiceer je producten
DISCAL® - Luchtafscheider voor zonne-energiesystemen. Met aansluiting voor aftap.
Caleffi

DISCAL® - Luchtafscheider voor zonne-energiesystemen. Met aansluiting voor aftap.

DISCAL® - Luchtafscheider voor zonne-energiesystemen. Met aansluiting voor aftap.
Specificatie
  • De luchtafscheider wordt toegepast om op continue wijze de lucht die aanwezig is in de hydraulische kringen van klimaatregelingsinstallaties of zonne-energiesystemen, af te voeren. De ontluchtcapaciteit van dit toestel is zeer hoog. Het is in staat om microbellen en lucht in de kringen op een automatische manier uit de installatie af te voeren, dit bij zeer lage drukverliezen. De circulatie van volledig ontlucht water zorgt ervoor dat de installaties optimaal kunnen functioneren zonder dat problemen als geluidsoverlast, corrosie, plaatselijke oververhitting en mechanische beschadigingen optreden. Het toestel is leverbaar in de uitvoeringen voor installatie in horizontale of verticale leidingen. Deze specifieke serie luchtafscheiders is speciaal ontworpen om te werken bij hoge temperaturen met glycoloplossingen, typisch voor zonne-energiesystemen.
Technische specificatie
  • Unieke ref.251
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010260
  • ETIM-naamAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_55
  • Uniclass 2015-beschrijvingPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC