Publiceer je producten
Strangregelventiel met debietmeter voor zonne-energiesystemen
Caleffi

Strangregelventiel met debietmeter voor zonne-energiesystemen

Strangregelventiel met debietmeter voor zonne-energiesystemen. Met rechtstreekse aflezing van het debiet. Ventiellichaam en debietmeter van messing. Verchroomd. Met kogelkraan voor inregeling van het debiet. Debietmeter voorzien van schaal in l/min. Met isolatie. Pmax: 10 bar. t°min.÷max.: -30÷130°C. Max. glycol: 50%. PATENT PENDING.
Specificatie
  • Strangregelventiel met debietmeter voor zonne-energiesystemen. Met rechtstreekse aflezing van het debiet. Ventiellichaam en debietmeter van messing. Verchroomd. Met kogelkraan voor inregeling van het debiet. Debietmeter voorzien van schaal in l/min. Met isolatie. Pmax: 10 bar. t°min.÷max.: -30÷130°C. Max. glycol: 50%. PATENT PENDING.
Technische specificatie
  • Unieke ref.258503
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Zonnewarmte
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010014
  • ETIM-naamConstant flow rate controller
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60_40_37_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSolar heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPackaged Solar Heating Equipment
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC