Publiceer je producten
Gelast expansievat voor zonne-energiesystemen. Diafragma membraan.
Gelast expansievat voor zonne-energiesystemen. Diafragma membraan.
    Caleffi

    Gelast expansievat voor zonne-energiesystemen. Diafragma membraan.

    Gelast expansievat voor zonne-energiesystemen. Diafragma membraan. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: -10÷120°C. t°min.÷max. membraan: -10÷70°C. Max. glycol: 50%. Volgens: EN 13831.
    Specificatie
    • Gelast expansievat voor zonne-energiesystemen. Diafragma membraan. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: -10÷120°C. t°min.÷max. membraan: -10÷70°C. Max. glycol: 50%. Volgens: EN 13831.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.259
    • ProductfamiliePLUMBING
    • ProductgroepVALVES
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-07-06
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Riolering
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010958
    • ETIM-naamMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_60_50_20_28
    • Uniclass 2015-beschrijvingExpansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
    • OmniClass-nummer23-33 49 21
    • OmniClass-titelDuctwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING