Publiceer je producten
Temperatuur-druk veiligheidsklep.
Temperatuur-druk veiligheidsklep.
    Caleffi

    Temperatuur-druk veiligheidsklep.

    4.2 van de 5 sterren4.2(9 reviews)
    Temperatuur-druk veiligheidsklep. Voor bescherming van de installatie bij accumulatie van warm water. IJkingst°: 90°C. Max. vermogen: - 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW, - 3/4” x Ø 22: 25 kW. Drukken: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Volgens: EN 1490 (4 - 7 - 10 bar).
    Specificatie
    • Temperatuur-druk veiligheidsklep. Voor bescherming van de installatie bij accumulatie van warm water. IJkingst°: 90°C. Max. vermogen: - 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 kW, - 3/4” x Ø 22: 25 kW. Drukken: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Volgens: EN 1490 (4 - 7 - 10 bar).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.309
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-02
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011311
    • ETIM-naamSafety valve
    • UNSPSC-naamSafety valves
    • UNSPSC-code40141604
    • Uniclass 2015-codeSs_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC