Publiceer je producten
Expansievatconsole. Van messing. Met automatische ontluchter, veiligheidsklep en manometer

Expansievatconsole. Van messing. Met automatische ontluchter, veiligheidsklep en manometer

Expansievatconsole. Van messing. Met automatische ontluchter, veiligheidsklep en manometer. Met automatische expansievatkoppeling (art. 336630) of kogelafsluiter (art. 336631) voor expansievat. t°max.: 110°C
Specificatie
  • Expansievatconsole. Van messing. Met automatische ontluchter, veiligheidsklep en manometer. Met automatische expansievatkoppeling (art. 336630) of kogelafsluiter (art. 336631) voor expansievat. t°max.: 110°C
Technische specificatie
  • Unieke ref.336
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-08-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC