Publiceer je producten
Thermostatiseerbaar radiatorventiel. Met voorinstelling. Haakse uitvoering, voor koper- en kunststofbuis.
Thermostatiseerbaar radiatorventiel. Met voorinstelling. Haakse uitvoering, voor koper- en kunststofbuis.
    Caleffi

    Thermostatiseerbaar radiatorventiel. Met voorinstelling. Haakse uitvoering, voor koper- en kunststofbuis.

    Thermostatiseerbaar radiatorventiel. Met voorinstelling. Haakse uitvoering, voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagig). Verchroomd. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 5÷100°C.
    Specificatie
    • Thermostatiseerbaar radiatorventiel. Met voorinstelling. Haakse uitvoering, voor koper- en kunststofbuis (enkel- en meerlagig). Verchroomd. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 5÷100°C.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.425-426
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010136
    • ETIM-naamRadiator stop valve
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC