Publiceer je producten
MAXCAL® - Automatische ontluchter voor grote capaciteit
Caleffi

MAXCAL® - Automatische ontluchter voor grote capaciteit

4.4 van de 5 sterren4.4(10 reviews)
Automatische ontluchter voor grote capaciteit. Lichaam en deksel van messing. Interne onderdelen van roestvrij staal. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: -20÷120°C. Max. ontluchtingsdruk: 6 bar. Max. glycol: 50%.
Specificatie
  • Automatische ontluchter voor grote capaciteit. Lichaam en deksel van messing. Interne onderdelen van roestvrij staal. Pmax.: 16 bar. t°min.÷max.: -20÷120°C. Max. ontluchtingsdruk: 6 bar. Max. glycol: 50%.
Technische specificatie
  • Unieke ref.501
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepVenting devices
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-04-07
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010117
  • ETIM-naamDe-aerator
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_55
  • Uniclass 2015-beschrijvingPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC