Publiceer je producten
MINICAL® - Automatische ontluchter
MINICAL® - Automatische ontluchter
MINICAL® - Automatische ontluchter
MINICAL® - Automatische ontluchter
    Caleffi

    MINICAL® - Automatische ontluchter

    4.6 van de 5 sterren4.6(26 reviews)
    Automatische ontluchter. Van messing. Pmax.: 10 bar. t°max.: 120°C. Max. ontluchtingsdruk: 2,5 bar.
    Specificatie
    • De automatische ontluchters hebben de functie om, zonder dat er handmatige handelingen nodig zijn, de lucht die zich in het circuit van de klimaatregelingsinstallaties ophoopt, automatisch af te voeren. Dit voorkomt het optreden van negatieve verschijnselen die de levensduur en het rendement van de thermische installatie negatief kunnen beïnvloeden, zoals: - door zuurstof veroorzaakte corrosieprocessen; - luchtzakken in de verwarmingslichamen; - cavitatieverschijnselen in de circulatiepompen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5020
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepVenting devices
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-07
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010117
    • ETIM-naamDe-aerator
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_55
    • Uniclass 2015-beschrijvingPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC