Publiceer je producten
Groep voor controle van de temperatuur SWW bij distributiepunt
Caleffi

Groep voor controle van de temperatuur SWW bij distributiepunt

Groep voor controle van de temperatuur SWW bij distributiepunt. Samengesteld uit: - thermostatisch mengventiel met thermische uitschakelfuntie; - T-stuk met terugslagkleppen voor aansluiting koud water. Pmax.: 10 bar. t°max.: 90°C.
Specificatie
  • Groep voor controle van de temperatuur SWW bij distributiepunt. Samengesteld uit: - thermostatisch mengventiel met thermische uitschakelfuntie; - T-stuk met terugslagkleppen voor aansluiting koud water. Pmax.: 10 bar. t°max.: 90°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5201
  • ProductfamiliePLUMBING
  • ProductgroepVALVES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011374
  • ETIM-naamCentral mixing tap
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING