Publiceer je producten
Drukverminderaar
Caleffi

Drukverminderaar

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
Drukverminderaar. Vervangbaar patroon met filter. Lichaam van messing. Verchroomd. Max. inlaatdruk: 16 bar. Regelbereik: 1÷6 bar. t°max.: 40°C.
Specificatie
  • Drukverminderaar. Vervangbaar patroon met filter. Lichaam van messing. Verchroomd. Max. inlaatdruk: 16 bar. Regelbereik: 1÷6 bar. t°max.: 40°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5330
  • ProductfamiliePLUMBING
  • ProductgroepVALVES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010122
  • ETIM-naamPressure reducing valve
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING