Publiceer je producten
Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon
Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon
Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon
Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon
Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon
    Caleffi

    Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon

    4.9 van de 5 sterren4.9(13 reviews)
    Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon en ingebouwde filter. Lichaam van ontzinkingsvrije messing . Met aanduiding van de voorinstelling. Buitendraadaansluitingen met staartstuk. Max. inlaatdruk: 25 bar. Regelbereik: 1÷6 bar. t°max.: 40°C. Volgens: EN 1567. Met manometer: 0÷10 bar.
    Specificatie
    • Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon en ingebouwde filter. Lichaam van ontzinkingsvrije messing . Met aanduiding van de voorinstelling. Buitendraadaansluitingen met staartstuk. Max. inlaatdruk: 25 bar. Regelbereik: 1÷6 bar. t°max.: 40°C. Volgens: EN 1567. Met manometer: 0÷10 bar.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5350
    • ProductfamiliePLUMBING
    • ProductgroepVALVES
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-26
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010122
    • ETIM-naamPressure reducing valve
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015-beschrijvingPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
    • OmniClass-nummer23-27 27 00
    • OmniClass-titelPressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING