Publiceer je producten
Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon. Met manometer.
Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon. Met manometer.
    Caleffi

    Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon. Met manometer.

    4.8 van de 5 sterren4.8(6 reviews)
    Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon. Lichaam van messing. Met aanduiding van de voorinstelling. Met filter in doorzichtige beker, vervangingspatroon van filter en sleutel voor het vervangen van het patroon en de filter. Buitendraadaansluitingen met staartstuk. Max. inlaatdruk: 25 bar. Regelbereik: 1÷6 bar. t°max.: 40°C. Mazen: 0,28 mm. Volgens: EN 1567. Met manometer: 0÷10 bar.
    Specificatie
    • Drukverminderaar met uitneembaar monoblokpatroon. Lichaam van messing. Met aanduiding van de voorinstelling. Met filter in doorzichtige beker, vervangingspatroon van filter en sleutel voor het vervangen van het patroon en de filter. Buitendraadaansluitingen met staartstuk. Max. inlaatdruk: 25 bar. Regelbereik: 1÷6 bar. t°max.: 40°C. Mazen: 0,28 mm. Volgens: EN 1567. Met manometer: 0÷10 bar.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5351
    • ProductfamiliePLUMBING
    • ProductgroepVALVES
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-07-06
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Kleppen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010122
    • ETIM-naamPressure reducing valve
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015-beschrijvingPressure reducing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing
    • OmniClass-nummer23-27 27 00
    • OmniClass-titelPressure Reducing Stations
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING