Publiceer je producten
Air separator. Steel body. Flanged connections
Caleffi

Air separator. Steel body. Flanged connections

Air separator. Steel body. Flanged connections PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Specificatie
  • Air separator. Steel body. Flanged connections PN 16. To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1.
Technische specificatie
  • Unieke ref.547
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-02-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010260
  • ETIM-naamAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_55
  • Uniclass 2015-beschrijvingPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC