Publiceer je producten
Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen.
Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen.
Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen.
    Caleffi

    Evenwichtsfles. Met flensaansluitingen.

    Evenwichtsfles. Met schroefdraadaansluitingen. Lichaam van staal, gelakt met epoxypoeder. Met isolatieschalen. Voorzien van automatische ontluchter met afsluitklep en spuikraan. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 0÷100°C.
    Specificatie
    • Het toestel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende functionele onderdelen die voldoen aan welbepaalde eisen eigen aan kringen van verwarmings- en koelinstallaties. · Evenwichtsfles Om hydraulische kringen onafhankelijk te laten werken. · Slibafscheider Voor het verzamelen en afscheiden van vuil. Uitgerust met een spuikraan voor het afscheiden van het verzamelde vuil. · Automatische ontluchter Om automatisch de lucht uit de kringen te verwijderen. Uitgerust met een afsluiter voor eventueel onderhoud.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.548
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-02-01
    • Editienummer4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010579
    • ETIM-naamWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_55
    • Uniclass 2015-beschrijvingPiped supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC