Publiceer je producten
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (ANSI flange, 8-14") - NA Market

Het toestel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende functionele onderdelen die voldoen aan welbepaalde eisen eigen aan kringen van verwarmings- en koelinstallaties. · Evenwichtsfles Om hydraulische kringen onafhankelijk te laten werken. · Slibafscheider Voor het verzamelen en afscheiden van vuil. Uitgerust met een spuikraan voor het afscheiden van het verzamelde vuil. · Automatische ontluchter Om automatisch de lucht uit de kringen te verwijderen. Uitgerust met een afsluiter voor eventueel onderhoud.
Specificatie
  • Combination air, dirt, hydraulic and magnetic separator.
    Stainless steel internal coalescing mesh.Three neodymium magnet assemblies.
    Complete with:
    → Automatic air vent (code 501502A)
    → Air vent shut-off valve (code NA39589)
    → Drain valve (code NA59600)

    ANSI 150 flange connections.
    Thermometer pockets (NPT): ½" inlet/outlet flanges, ¾" front center
    Max working pressure: 150 psi
    Vessel temperature range: 32 - 270°F
    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)
    ASME registered. CRN registered thru 12" (consult factory for 14").
    NA prefix indicates ASME-U stamp tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Technische specificatie
  • Unieke ref.549AM
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepNorth America
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-05-16
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC