Publiceer je producten
Verdeler voor verwarmings- en koelinstallatie
Verdeler voor verwarmings- en koelinstallatie
Verdeler voor verwarmings- en koelinstallatie
Verdeler voor verwarmings- en koelinstallatie
Verdeler voor verwarmings- en koelinstallatie
    Caleffi

    Verdeler voor verwarmings- en koelinstallatie

    Verdeler voor verwarmings- en koelinstallatie. Stalen lichaam. Aansluiting voeding 1 1/4” M. Aftakkingen: 1 1/2” F met draadkoppeling. Pmax.: 10 bar. t°min.÷max.: 5÷110°C.
    Specificatie
    • De cv-verdeler worden toegepast in klimaatregelingsinstallaties. Ze maken het mogelijk om bij gebruik van een gemeenschappelijke warmtegenerator of koelmachine verschillende thermische regelingen voor verschillende ruimten te realiseren. De diverse compacte configuraties van de toestellen zijn eenvoudig te integreren in alle soorten hydraulische installaties. Het voordeel hiervan is dat de installatie eenvoudig kan worden uitgevoerd en weinig nuttige ruimte in beslag neemt. De cv-verdelers kunnen worden uitgerust met voorgevormde isolatieschalen als accessoire om een goede thermische isolatie te garanderen tijdens het gebruik in verwarmings- en airconditioningsinstallaties.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.550
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-29
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010579
    • ETIM-naamWater separator, steam and compressed air
    • UNSPSC-naamValves
    • UNSPSC-code401416
    • Uniclass 2015-codeSs_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass-nummer23-39 21 13 21
    • OmniClass-titelManifolds
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC