Publiceer je producten
Stromingsschakelaar voor Ø 1” tot 8” met lamellen tot 8” in verpakking
Caleffi

Stromingsschakelaar voor Ø 1” tot 8” met lamellen tot 8” in verpakking

4.9 van de 5 sterren4.9(22 reviews)
Stromingsschakelaar voor Ø 1” tot 8” met lamellen tot 8” in verpakking. Pmax.: 10 bar. 250 V - 15 (5) A. IP 54. t°min.÷max.: -30÷120°C. Max. omgevingst: 55°C.
Specificatie
  • Stromingsschakelaar voor Ø 1” tot 8” met lamellen tot 8” in verpakking. Pmax.: 10 bar. 250 V - 15 (5) A. IP 54. t°min.÷max.: -30÷120°C. Max. omgevingst: 55°C.
Technische specificatie
  • Unieke ref.626
  • ProductfamilieHVAC
  • ProductgroepComponents for central heating systems
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-12-14
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC011194
  • ETIM-naamFlow switch, liquid
  • UNSPSC-naamValves
  • UNSPSC-code401416
  • Uniclass 2015-codeSs_60
  • Uniclass 2015-beschrijvingHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-titelValves
  • CSI UniFormat II-codeD30
  • CSI UniFormat II-titelHVAC